Operator Library: Hardware Platform
此運算子會將接收到的 CXP 觸發資料提供給 VisualApplets 設計。
在 CXP 2.0 中,Rx-trigger 是一個 4 位元數值,具有自訂定義的解譯方式。每個接收到的觸發封包都會使運算子輸出 0D 資料串流中的一個 4 位元資料字。
在 CXP 1.x 中,Rx-trigger 是一個 1 位元數值。在這種情況下,運算子也提供 4 位元介面。不過,bit[0] 用於編碼接收到的 CXP 1.x 觸發封包,而 bits [1:3] 永遠為零。觸發訊號的上升緣會導致輸出一個值為 1 的資料字,而下降緣則會導致輸出一個值為 0 的資料字。
此運算子使用一個資源 CxpRxTriggerPort,對於 imaFlex CXP-12 Quad 而言,其範圍是 {0, 1, 2, 3},而對於 imaFlex CXP-12 Penta 而言,其範圍是 {0, 1, 2, 3, 4}。此資源對應於接收觸發封包的 CXP 通道。
| 適用於硬體平台 |
|---|
| imaFlex CXP-12 Penta |
| imaFlex CXP-12 Quad |
| Link Parameter | Output Link O |
|---|---|
| Bit Width | 4 |
| Arithmetic | unsigned |
| Parallelism | 1 |
| Kernel Columns | 1 |
| Kernel Rows | 1 |
| Img Protocol | VALD_PIXEL0D |
| Color Format | VAF_GRAY |
| Color Flavor | FL_NONE |
| Max. Img Width | any |
| Max. Img Height | any |
以下範例顯示了 CxpRxTrigger 運算子的使用方式:
-
'Area Scan Trigger for imaFlex CXP-12 Quad'
此處展示了適用於 CoaXPress12 的面陣掃描觸發。 觸發的產生可使用外部來源、內部頻率產生器或軟體觸發脈衝。

上一頁